Systemverkabelung für Armor™ PowerFlex®-Antriebe
Der Allen-Bradley® Armor™ PowerFlex® Drives enthalten Han® Industriesteckverbinder auf der Geräteseite. HARTING bietet passende Kabelkonfektionen, Steckersets und Zubehör.
HARTING bietet für die neue PowerFlex®-Serie das passende Produkt an steckbaren Kabeln. Durch den Einsatz geprüfter HARTING Produkte kann die Installationszeit auf ein Minimum reduziert werden. Für den Fall, dass die Kabel vor Ort konfektioniert werden sollen, gibt es auch passende Steckersätze, bestehend aus Gehäuse, Einsatz, Kontakten, Dichtung und Verschraubung. Weiteres Zubehör für die Energieverteilung auf Basis des Han®-Steckverbinderportfolios ist ebenfalls verfügbar.
Steckverbinder passend für Umgebungsbedingungen
HARTING Han®-Industriesteckverbinder können mit verschiedenen Gehäusetypen realisiert werden. Dadurch ist die Steckverbindung für jeweilige Umgebungsbedingungen bestens geschützt. Die Schutzart entspricht grundsätzlich IP 65 oder höher.
Steckverbinder passend für Umgebungsbedingungen
HARTING Han®-Industriesteckverbinder können mit verschiedenen Gehäusetypen realisiert werden. Dadurch ist die Steckverbindung für jeweilige Umgebungsbedingungen bestens geschützt. Die Schutzart entspricht grundsätzlich IP 65 oder höher.