Expanded Beam Kabelkonfektionen für härteste Bedingungen
Die Expanded Beam Technologie ist extrem robust und unempfindlich gegen Schmutz. Es wurde entwickelt, um zuverlässige optische Verbindungen in rauen und schmutzigen Umgebungen zu gewährleisten. Die regelmäßige Montage und Demontage einer Expanded-Beam-Verkabelung in rauen Umgebungen ist im Vergleich zu Standardsteckverbindern ein müheloser Prozess. Es ist sogar möglich, eine optische Verbindung zu verlängern, indem man einfach ein weiteres Kabel anschließt, ohne einen Adapter zu verwenden oder die Richtung der Verlegung zu berücksichtigen.
Zusätzlich zu den Kabelkonfektionen sind auch Module in Kombination mit dem Han-Modular®-System für Glasfaseranschlüsse im Außenbereich erhältlich. Diese Module können beliebig oft ab- und wieder angesteckt werden, ohne die empfindlichen Faserendflächen zu verunreinigen. Es stehen Single- und Multimode-Kabelkonfektionen in verschiedenen Längen zur Verfügung, die als Anschlusskomponenten am Schaltschrank oder für eine Wanddurchführung in einem Gerät eingesetzt werden können.
2- und 4-Kanal
Multi- und Single-mode
kundenspezifische Längen verfügbar
faseroptische Lösung für den industriellen Außeneinsatz
2- und 4-Kanal
Multi-mode
kundenspezifische Längen verfügbar
faseroptische Lösung für den industriellen Außeneinsatz
2- und 4-Kanal
Multi-mode
kundenspezifische Länge und Varianten verfügbar
geeignet auch rauer in industrieller Umgebung
einsetzbar in Docking-Frame Lösungen
verwendbar im Han-Modular® System
Your advantages at a glance
Leichte Reinigung
Robuste Konstruktion
Aluminiumgehäuse
mechanischer Schutz durch gummiertes Außengehäuse mit Kappe und Knickschutz
hermaphroditisches Design (immer das richtige Steckgesicht zur Hand)
einfache Link-Verlängerung mehrerer Systemkabelmöglich
kein Vertauschen möglich