ix Type A - RJ45 AWG28 CAT6A PVC 5.0m
Artikelnummer: 33 48 065 3830 050
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
ix Type A - RJ45 AWG28 CAT6A PVC 5.0m
Artikelnummer: 33 48 065 3830 050
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | HARTING ix Industrial® |
RJ45 | |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | HARTING ix Industrial® Typ A |
Lötanschluss | |
Steckverbinder 2 | RJ45 |
Piercinganschluss | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 5 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 8 |
Adernaufbau | 4x 2x AWG 28/7 |
Vorherige
Nächste