ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A PUR 5.0m
Artikelnummer: 33 48 314 7804 050
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A PUR 5.0m
Artikelnummer: 33 48 314 7804 050
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | ix PP IP20 Type A OM IDC straight Show details |
Steckverbinder 2 | DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | HARTING ix Industrial® |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | HARTING ix Industrial® PushPull IP20 |
Typ A | |
umspritzt | |
IDC-Schneidklemmanschluss | |
Steckverbinder 2 | HARTING DualBoot RJ45 |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 5 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 8 |
Adernaufbau | 4x 2x AWG 26/7 |
Kontaktanzahl | 8 |
Vorherige
Nächste