ix Ind. -DB RJ45 Cat.6A FRNC orange 5,0m
Artikelnummer: 33 48 014 7829 050
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
ix Ind. -DB RJ45 Cat.6A FRNC orange 5,0m
Artikelnummer: 33 48 014 7829 050
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | HARTING ix Industrial® |
RJ45 | |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | HARTING ix Industrial® Typ A |
Steckverbinder 2 | RJ45 |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 5 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 8 |
Adernaufbau | 4x 2x AWG 26/7 |
Anschlussart | IDC-Schneidklemmanschluss |
Vorherige
Nächste