har-port USB 3.0 A-A ; WDF
Artikelnummer: 09 45 452 1902
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
har-port USB 3.0 A-A ; WDF
Artikelnummer: 09 45 452 1902
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | har-port |
Komponente | Serviceschnittstellen |
Beschreibung | USB 3.0 |
Art der Verbindung | Typ A Buchse - Typ A Buchse |
---|---|
Befestigung | schraubbar in Gehäusewand |
Vorherige
Nächste