har-port USB 2.0 A-A; WDF 1,0m Kabel
Artikelnummer: 09 45 452 1921
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
har-port USB 2.0 A-A; WDF 1,0m Kabel
Artikelnummer: 09 45 452 1921
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | har-port |
Komponente | Serviceschnittstellen |
Beschreibung | USB 2.0 |
Kabellänge | 1 m |
---|---|
Art der Verbindung | Typ A Buchse - Typ A Steckverbinder |
Befestigung | schraubbar in Gehäusewand |
Vorherige
Nächste