har-port RJ45 Cat.6; WDF 0,2m schwarz
Artikelnummer: 09 45 452 1531
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
har-port RJ45 Cat.6; WDF 0,2m schwarz
Artikelnummer: 09 45 452 1531
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | har-port |
Komponente | Serviceschnittstellen |
Beschreibung | RJ45 |
Kabellänge | 0,2 m |
---|---|
Schirmung | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt |
Art der Verbindung | Buchse auf Steckverbinder |
Befestigung | schraubbar in Gehäusewand |
Vorherige
Nächste