har-port Klinkenstecker 3,5mm, 1,0m
Artikelnummer: 09 45 452 1000
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
har-port Klinkenstecker 3,5mm, 1,0m
Artikelnummer: 09 45 452 1000
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | har-port |
Komponente | Serviceschnittstellen |
Beschreibung | Audio-Schnittstelle 3,5 mm |
Kabellänge | 1 m |
---|---|
Art der Verbindung | Buchse auf Steckverbinder |
Befestigung | schraubbar in Gehäusewand |
Vorherige
Nächste