har-port Bezeichnungsschild
Artikelnummer: 09 45 502 0003
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
har-port Bezeichnungsschild
Artikelnummer: 09 45 502 0003
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Baureihe | har-port |
Zubehörtyp | Bezeichnungsschild |
Zubehörbeschreibung | für Bezeichnungsträger 09 45 502 0002 |
RoHS | konform |
---|---|
ELV Status | konform |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten |
California Proposition 65 Stoffe | nicht enthalten |
Brandschutz in Schienenfahrzeugen | EN 45545-2 (2020-08) |
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Vorherige
Nächste