har-modular H3 module female straight
Artikelnummer: 02 52 903 1301
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
har-modular H3 module female straight
Artikelnummer: 02 52 903 1301
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | har-modular® |
Bezeichnung | H3 Modul |
Komponente | Federleiste |
Kontaktbeschreibung | gerade |
Modulbreite | 20,32 mm |
---|---|
Anschlussart | Reflowlötanschluss (THR) |
Wellenlötanschluss | |
Art der Verbindung | Motherboard to daughtercard |
Mezzanine | |
Kontaktanzahl | 3 |
Länge der Pins | 4,1 mm |
Vorherige
Nächste