har-modular F4-module male angled Pa1
Artikelnummer: 02 51 904 1202
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
har-modular F4-module male angled Pa1
Artikelnummer: 02 51 904 1202
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | har-modular® |
Bezeichnung | F4 Modul |
Komponente | Messerleiste |
Kontaktbeschreibung | gewinkelt |
Modulbreite | 10,16 mm |
---|---|
Anschlussart | Reflowlötanschluss (THR) |
Wellenlötanschluss | |
Art der Verbindung | Motherboard to daughtercard |
Kontaktanzahl | 4 |
Kontaktbestückung | Reihen a und c, Positionen 1 und 3 |
voreilender Kontakt auf Position | a1 |
Länge der Pins | 3 mm |
Vorherige
Nächste