har-modular D2 data module female 3 mm
Artikelnummer: 02 52 902 1501
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
har-modular D2 data module female 3 mm
Artikelnummer: 02 52 902 1501
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | har-modular® |
Komponente | Federleiste |
Kontaktbeschreibung | gerade |
Modulbreite | 5,08 mm |
---|---|
Anschlussart | Lötanschluss |
Schirmung | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt |
Art der Verbindung | Motherboard to daughtercard |
Mezzanine | |
Kontaktanzahl | 2 |
Kontaktbestückung | r+t |
Länge der Pins | 3 mm |
Vorherige
Nächste