har-modular 2-row-coupler male
Artikelnummer: 02 09 500 0007
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
har-modular 2-row-coupler male
Artikelnummer: 02 09 500 0007
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Baureihe | har-modular® |
Zubehörtyp | Befestigungselement |
Zubehörbeschreibung | zum Koppeln von zwei Reihen |
für Messerleisten | |
Merkmale | Mit dem 2-row-Coupler können mehrere Reihen von har-modular Modulen zu einem Steckverbinder zusammengekoppelt werden. Werden mehrere einzelne Steckverbinder zwischen 2 parallelen Leiterplatten montiert, kann es passieren, dass die Steckkräfte aufgrund von Toleranzen beim Auflöten der Steckverbinder auf den beiden Leiterplatten deutlich ansteigen, bis hin zum Defekt einzelner Steckverbinder. Dieses wird durch das koppeln der har-modular Reihen zu einem Steckverbinder vermieden, selbst wenn mehr als 2 Reihen miteinander gekoppelt werden. |
Modulbreite | 2,54 mm |
---|
Vorherige
Nächste