har-flexicon MTV-5 T44 350pcs/reel
Artikelnummer: 14 12 051 6050 000
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
har-flexicon MTV-5 T44 350pcs/reel
Artikelnummer: 14 12 051 6050 000
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | har-flexicon® |
Komponente | Grundleiste |
Art der Verbindung | Leiterplatte zu Kabel |
---|---|
Kontaktanzahl | 5 |
Anzahl Data-Kontakte | 4 |
Anzahl Spezialkontakte | 1 |
Spezifikation der Spezialkontakte | Schirmung |
Anwendungsgebiet | für THR-Reflowlötprozesse |
Lieferumfang | 350 Stück auf Rolle |
Vorherige
Nächste