Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
Materialeigenschaften | ||
---|---|---|
Farbe Einsatz | schwarz | schwarz |
Brandschutz in Schienenfahrzeugen | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R26 | R26 |
China RoHS | e | e |
ELV Status | konform | konform |
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
RoHS | konform | konform |
REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
California Proposition 65 Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
Kontaktoberfläche | Ag über Ni steckseitig|Ag über Ni anschlussseitig | Ag über Ni steckseitig|Ag über Ni anschlussseitig |
Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung | Kupferlegierung |
Normen und Zulassungen | ||
UL / CSA | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 |
Technische Kennwerte | ||
Datenrate | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s |
Steckkontaktreihen | 1 | 1 |
Übertragungseigenschaften | SPE T1-B | SPE T1-B |
Verschmutzungsgrad | 3 | 3 |
Raster, anschlussseitig | 5 mm | 5 mm |
Grenztemperatur | -40 ... +105 °C | -40 ... +105 °C |
Isolierstoffgruppe | II (400 ≤ CTI 600) | II (400 ≤ CTI 600) |
Kaufmännische Daten | ||
eCl@ss | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) |
GTIN | 5713140279797 | 5713140279841 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
europäische Zolltarifnummer | 85366990 | 85366990 |
Ursprungsland | China | China |
Packungsgröße | 350 | 1 |
Ausführung | ||
Art der Verbindung | Leiterplatte zu Kabel | Leiterplatte zu Kabel |
Kontaktanzahl | 2 | 2 |
Lieferumfang | 350 Stück auf Rolle | Musterbestellung |
Anwendungsgebiet | für THR-Reflowlötprozesse | für THR-Reflowlötprozesse |
Bezeichnung | ||
Kategorie | Steckverbinder | Steckverbinder |
Komponente | Grundleiste | Grundleiste |
Baureihe | har-flexicon@ | har-flexicon@ |