Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
Materialeigenschaften | ||
---|---|---|
Werkstoff Einsatz | PA46 | PA46 |
Farbe Einsatz | grau | grau |
Brandschutz in Schienenfahrzeugen | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R26 | R26 |
China RoHS | e | e |
ELV Status | konform | konform |
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
RoHS | konform | konform |
REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
California Proposition 65 Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
Kontaktoberfläche | Sn steckseitig|Sn anschlussseitig | Sn steckseitig|Sn anschlussseitig |
Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung|Federstahl | Kupferlegierung|Federstahl |
Normen und Zulassungen | ||
UL / CSA | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 |
Technische Kennwerte | ||
Datenrate | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s |
Steckkontaktreihen | 1 | 1 |
Übertragungseigenschaften | Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz | Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz |
Verschmutzungsgrad | 3 | 3 |
Raster, anschlussseitig | 5 mm | 5 mm |
Luftstrecke | 3,7 mm | 3,7 mm |
Grenztemperatur | -40 ... +105 °C | -40 ... +105 °C |
Isolierstoffgruppe | II (400 ≤ CTI 600) | II (400 ≤ CTI 600) |
Abisolierlänge | 4 mm | 4 mm |
Leiterquerschnitt [AWG] | AWG 28 ... AWG 16 starr|AWG 28 ... AWG 16 flexibel | AWG 28 ... AWG 16 starr|AWG 28 ... AWG 16 flexibel |
Kriechstrecke | 3,7 mm | 3,7 mm |
Leiterquerschnitt | 0,08 ... 1,5 mm² starr|0,08 ... 1,5 mm² flexibel | 0,08 ... 1,5 mm² starr|0,08 ... 1,5 mm² flexibel |
Kaufmännische Daten | ||
eCl@ss | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) |
GTIN | 5713140280137 | 5713140280144 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
europäische Zolltarifnummer | 85366990 | 85366990 |
Ursprungsland | China | China |
Packungsgröße | 100 | 100 |
Ausführung | ||
Kodierung | weiß|grün|orange|blau|braun | braun|blau|orange|grün|weiß |
Art der Verbindung | Leiterplatte zu Kabel | Leiterplatte zu Kabel |
Kontaktanzahl | 8 | 8 |
Anschlussart | Federkraftklemme | Federkraftklemme |
Bezeichnung | ||
Kategorie | Steckverbinder | Steckverbinder |
Komponente | Steckverbinder | Steckverbinder |
Baureihe | har-flexicon@ | har-flexicon@ |