Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
Materialeigenschaften | ||
---|---|---|
Werkstoff Einsatz | Polyamid (PA) | Polyamid (PA) |
Farbe Einsatz | grün | grün |
China RoHS | e | e |
ELV Status | konform | konform |
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
RoHS | konform | konform |
REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
Kontaktoberfläche | Sn über Ni steckseitig|Sn über Ni anschlussseitig | Sn über Ni steckseitig|Sn über Ni anschlussseitig |
Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung | Kupferlegierung |
Normen und Zulassungen | ||
UL / CSA | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 |
Zulassungen | CE|UKCA | CE|UKCA |
Technische Kennwerte | ||
Steckkontaktreihen | 1 | 1 |
Verschmutzungsgrad | 3 | 3 |
Raster, anschlussseitig | 5 mm | 5 mm |
Bemessungsspannung | 300 V | 300 V |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV | 4 kV |
Bemessungsstrom | 12 A | 12 A |
Grenztemperatur | -40 ... +110 °C | -40 ... +110 °C |
Isolierstoffgruppe | I (600 ≤ CTI) | I (600 ≤ CTI) |
Abisolierlänge | 10 mm | 10 mm |
Leiterquerschnitt [AWG] | AWG 30 ... AWG 12 | AWG 30 ... AWG 12 |
Leiterquerschnitt | 0,2 ... 2,5 mm² starr|0,2 ... 2,5 mm² flexibel|0,5 ... 2,5 mm² flexibel, mit Aderendhülse, ohne Isolierung|0,5 ... 2,5 mm² flexibel, mit Aderendhülse, mit Isolierung | 0,2 ... 2,5 mm² starr|0,2 ... 2,5 mm² flexibel|0,5 ... 2,5 mm² flexibel, mit Aderendhülse, ohne Isolierung|0,5 ... 2,5 mm² flexibel, mit Aderendhülse, mit Isolierung |
Kaufmännische Daten | ||
eCl@ss | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) |
Nettogewicht | 14 g | 4,47 g |
GTIN | 5713140208612 | 5713140112346 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
europäische Zolltarifnummer | 85366990 | 85366990 |
Ursprungsland | Italien | Italien |
Packungsgröße | 1 | 200 |
Ausführung | ||
Art der Verbindung | Leiterplatte zu Kabel | Leiterplatte zu Kabel |
Kontaktanzahl | 9 | 3 |
Anschlussart | Push-In-Federkraftanschluss|Wellenlötanschluss | Push-In-Federkraftanschluss|Wellenlötanschluss |
Bezeichnung | ||
Kategorie | Steckverbinder | Steckverbinder |
Komponente | Printklemme | Printklemme |
Beschreibung | vertikal | vertikal |
Baureihe | har-flexicon@ | har-flexicon@ |