Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
Materialeigenschaften | ||
---|---|---|
Werkstoff Einsatz | Polyamid (PA)|Polyphthalamid (PPA) | Polyamid (PA)|Polyphthalamid (PPA) |
Farbe Einsatz | schwarz | schwarz |
ECHA SCIP Nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
China RoHS | 50 | 50 |
ELV Status | konform mit Ausnahme | konform mit Ausnahme |
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
California Proposition 65 Stoffe | ja | ja |
RoHS | konform mit Ausnahme | konform mit Ausnahme |
RoHS-Ausnahmen | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
REACH SVHC Stoffe | ja | ja |
Kontaktoberfläche | Sn über Ni steckseitig|Sn über Ni anschlussseitig | Sn über Ni steckseitig|Sn über Ni anschlussseitig |
Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung | Kupferlegierung |
Normen und Zulassungen | ||
UL / CSA | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 |
Zulassungen | CE|UKCA | CE|UKCA |
Technische Kennwerte | ||
Steckkontaktreihen | 1 | 1 |
Verschmutzungsgrad | 3 | 3 |
Verschraubungsgröße | M3 | M3 |
Raster, anschlussseitig | 5 mm | 5 mm |
Bemessungsspannung | 300 V | 300 V |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV | 4 kV |
Bemessungsstrom | 17,5 A | 17,5 A |
Grenztemperatur | -40 ... +110 °C | -40 ... +110 °C |
Isolierstoffgruppe | I (600 ≤ CTI) | I (600 ≤ CTI) |
Abisolierlänge | 5,5 ... 6,5 mm | 5,5 ... 6,5 mm |
Leiterquerschnitt [AWG] | AWG 30 ... AWG 12 | AWG 30 ... AWG 12 |
Leiterquerschnitt | 0,05 ... 2,5 mm² starr|0,05 ... 2,5 mm² flexibel|0,5 ... 2,5 mm² flexibel, mit Aderendhülse, ohne Isolierung|0,1 ... 2,5 mm² flexibel, mit Aderendhülse, mit Isolierung | 0,05 ... 2,5 mm² starr|0,05 ... 2,5 mm² flexibel|0,5 ... 2,5 mm² flexibel, mit Aderendhülse, ohne Isolierung|0,1 ... 2,5 mm² flexibel, mit Aderendhülse, mit Isolierung |
Anzugsdrehmoment | 0,5 ... 0,6 Nm | 0,5 ... 0,6 Nm |
Kaufmännische Daten | ||
eCl@ss | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) |
Nettogewicht | 3 g | 5,14 g |
GTIN | 5713140111486 | 5713140111622 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
europäische Zolltarifnummer | 85366990 | 85366990 |
Ursprungsland | Italien | Italien |
Packungsgröße | 300 | 200 |
Ausführung | ||
Art der Verbindung | Leiterplatte zu Kabel | Leiterplatte zu Kabel |
Kontaktanzahl | 2 | 3 |
Anwendungsgebiet | für THR-Reflowlötprozesse | für THR-Reflowlötprozesse |
Anschlussart | Schraubanschluss|Reflowlötanschluss (THR) | Schraubanschluss|Reflowlötanschluss (THR) |
Bezeichnung | ||
Kategorie | Steckverbinder | Steckverbinder |
Komponente | Printklemme | Printklemme |
Beschreibung | horizontal | horizontal |
Baureihe | har-flexicon@ | har-flexicon@ |