Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
Materialeigenschaften | ||
---|---|---|
Werkstoff Einsatz | Polyamid (PA)|Polyphthalamid (PPA) | Polyamid (PA)|Polyphthalamid (PPA) |
Farbe Einsatz | grün | grün |
China RoHS | e | e |
ELV Status | konform | konform |
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
RoHS | konform | konform |
REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
Kontaktoberfläche | Sn steckseitig | Sn steckseitig |
Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung | Kupferlegierung |
Normen und Zulassungen | ||
UL / CSA | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 |
Zulassungen | CE|UKCA | CE|UKCA |
Technische Kennwerte | ||
Steckkontaktreihen | 1 | 1 |
Verschmutzungsgrad | 3 | 3 |
Raster, anschlussseitig | 3,81 mm | 3,81 mm |
Bemessungsspannung | 150 V | 150 V |
Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV | 2,5 kV |
Bemessungsstrom | 11 A | 11 A |
Grenztemperatur | -40 ... +110 °C | -40 ... +110 °C |
Isolierstoffgruppe | I (600 ≤ CTI) | I (600 ≤ CTI) |
Abisolierlänge | 9 ... 10 mm | 9 ... 10 mm |
Leiterquerschnitt [AWG] | AWG 30 ... AWG 14 | AWG 30 ... AWG 14 |
Leiterquerschnitt | 0,14 ... 1,5 mm² starr|0,14 ... 1,5 mm² flexibel|0,5 ... 1,5 mm² flexibel, mit Aderendhülse, ohne Isolierung|0,1 ... 1,5 mm² flexibel, mit Aderendhülse, mit Isolierung | 0,14 ... 1,5 mm² starr|0,14 ... 1,5 mm² flexibel|0,5 ... 1,5 mm² flexibel, mit Aderendhülse, ohne Isolierung|0,1 ... 1,5 mm² flexibel, mit Aderendhülse, mit Isolierung |
Kaufmännische Daten | ||
eCl@ss | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) |
Nettogewicht | 5 g | 3,5 g |
GTIN | 5713140115064 | 5713140114791 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
europäische Zolltarifnummer | 85366990 | 85366990 |
Ursprungsland | Italien | Italien |
Packungsgröße | 150 | 200 |
Links | ||
Montagevideo | https://www.youtube.com/watch?v=FezFXHCmwqQ&list=PLMZc5h6W9KUzuBSvROg-yU9twleuBbUHj&index=95 | https://www.youtube.com/watch?v=FezFXHCmwqQ&list=PLMZc5h6W9KUzuBSvROg-yU9twleuBbUHj&index=95 |
Ausführung | ||
Leiterplattenbefestigung | mit Schraubflansch | mit Schraubflansch |
Kodierung | Kodierstifte separat bestellen. | Kodierstifte separat bestellen. |
Art der Verbindung | Leiterplatte zu Kabel | Leiterplatte zu Kabel |
Kontaktanzahl | 5 | 3 |
Anschlussart | Push-In-Federkraftanschluss | Push-In-Federkraftanschluss |
Bezeichnung | ||
Kategorie | Steckverbinder | Steckverbinder |
Komponente | Steckverbinder | Steckverbinder |
Beschreibung | horizontal | horizontal |
Baureihe | har-flexicon@ | har-flexicon@ |