Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
Materialeigenschaften | ||
---|---|---|
Werkstoff Einsatz | Polyamid (PA)|Polyphthalamid (PPA) | Polyamid (PA)|Polyphthalamid (PPA) |
Farbe Einsatz | schwarz | schwarz |
China RoHS | e | e |
ELV Status | konform | konform |
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
RoHS | konform | konform |
REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
Kontaktoberfläche | Sn über Ni steckseitig|Sn über Ni anschlussseitig | Sn über Ni steckseitig|Sn über Ni anschlussseitig |
Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung | Kupferlegierung |
Normen und Zulassungen | ||
UL / CSA | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 |
Zulassungen | CE|UKCA | CE|UKCA |
Technische Kennwerte | ||
Isolationswiderstand | 109 Ω | 109 Ω |
Steckkontaktreihen | 1 | 1 |
Verschmutzungsgrad | 3 | 3 |
Raster, anschlussseitig | 3,5 mm | 3,5 mm |
Bemessungsspannung | 220 V | 220 V |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV | 4 kV |
Bemessungsstrom | 10 A | 10 A |
Grenztemperatur | -40 ... +110 °C | -40 ... +110 °C |
Isolierstoffgruppe | I (600 ≤ CTI) | I (600 ≤ CTI) |
Durchgangswiderstand | ≤ 15 mΩ | ≤ 15 mΩ |
Abisolierlänge | 9 ... 10 mm | 9 ... 10 mm |
Leiterquerschnitt [AWG] | AWG 30 ... AWG 16 | AWG 30 ... AWG 16 |
Leiterquerschnitt | 0,14 ... 1,5 mm² starr|0,14 ... 1,5 mm² flexibel|0,5 ... 1,5 mm² flexibel, mit Aderendhülse, ohne Isolierung|0,1 ... 1,5 mm² flexibel, mit Aderendhülse, mit Isolierung | 0,14 ... 1,5 mm² starr|0,14 ... 1,5 mm² flexibel|0,5 ... 1,5 mm² flexibel, mit Aderendhülse, ohne Isolierung|0,1 ... 1,5 mm² flexibel, mit Aderendhülse, mit Isolierung |
Kaufmännische Daten | ||
eCl@ss | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) |
Nettogewicht | 3,13 g | 4,718 g |
GTIN | 5713140111509 | 5713140111752 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
europäische Zolltarifnummer | 85366990 | 85366990 |
Ursprungsland | Italien | Italien |
Packungsgröße | 200 | 150 |
Ausführung | ||
Art der Verbindung | Leiterplatte zu Kabel | Leiterplatte zu Kabel |
Kontaktanzahl | 3 | 5 |
Anschlussart | Push-In-Federkraftanschluss|Reflowlötanschluss (THR) | Push-In-Federkraftanschluss|Reflowlötanschluss (THR) |
Bezeichnung | ||
Kategorie | Steckverbinder | Steckverbinder |
Komponente | Printklemme | Printklemme |
Beschreibung | vertikal | vertikal |
Baureihe | har-flexicon@ | har-flexicon@ |