har-flexicon 3,50 MTH-22 TB25 BK SL
Artikelnummer: 14 12 221 4006 000
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
har-flexicon 3,50 MTH-22 TB25 BK SL
Artikelnummer: 14 12 221 4006 000
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Dieser Artikel ist auf Anfrage verfügbar.
Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner.
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | har-flexicon® |
Komponente | Grundleiste |
Beschreibung | horizontal |
Anschlussart | Reflowlötanschluss (THR) |
---|---|
Art der Verbindung | Leiterplatte zu Kabel |
Kontaktanzahl | 22 |
Kodierung | Kodierstifte separat bestellen. |
Leiterplattenbefestigung | mit Gewindeflansch |
Vorherige
Nächste