har-flexicon 2,54 TSPV-3 SAMPLE BK
Artikelnummer: 14 01 031 3101 333
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
har-flexicon 2,54 TSPV-3 SAMPLE BK
Artikelnummer: 14 01 031 3101 333
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | har-flexicon® |
Komponente | Printklemme |
Beschreibung | vertikal |
Merkmale | Wiederverbindung: 10 mal (nur bei gleichem oder größerem Querschnitt) |
Anschlussart | Push-In-Federkraftanschluss |
---|---|
Reflowlötanschluss (SMT) | |
Art der Verbindung | Leiterplatte zu Kabel |
Kontaktanzahl | 3 |
Hinweise | Leiterquerschnitte (starr/flexibel) bis 0,75 mm² möglich, bei einer Bemessungsspannung von 32 V bei III/2. |
Lieferumfang | Musterbestellung |
Vorherige
Nächste