Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
Materialeigenschaften | ||
---|---|---|
Werkstoff Einsatz | Liquid-crystal polymer (LCP) | Liquid-crystal polymer (LCP) |
Farbe Einsatz | schwarz | schwarz |
China RoHS | e | e |
ELV Status | konform | konform |
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
California Proposition 65 Stoffe | ja | ja |
RoHS | konform | konform |
REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
Kontaktoberfläche | Edelmetall über Ni steckseitig|Sn über Ni anschlussseitig | Edelmetall über Ni steckseitig|Sn über Ni anschlussseitig |
Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung | Kupferlegierung |
Normen und Zulassungen | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079 |
Technische Kennwerte | ||
Isolationswiderstand | 109 Ω | 109 Ω |
Kriechstrecke | ≥ 0,45 mm | ≥ 0,45 mm |
Steckkraft | 7 N | 7 N |
Ziehkraft | 11 N | 11 N |
Steckkontaktreihen | 1 | 1 |
Schockbeständigkeit | 50 g / 11 ms, 10 Stöße / Achse und Richtung | 50 g / 11 ms, 10 Stöße / Achse und Richtung |
Verschmutzungsgrad | 3 | 3 |
Raster, anschlussseitig | 1,27 mm | 1,27 mm |
Bemessungsspannung | 16 V | 16 V |
Bemessungsstoßspannung | 0,5 kV | 0,5 kV |
Luftstrecke | ≥ 0,45 mm | ≥ 0,45 mm |
Bemessungsstrom | 2 A | 2 A |
Vibrationsbeständigkeit | 10-2000 Hz, 1,5 mm/20g, 10 Zyklen | 10-2000 Hz, 1,5 mm/20g, 10 Zyklen |
Grenztemperatur | -40 ... +125 °C | -40 ... +125 °C |
Isolierstoffgruppe | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Durchgangswiderstand | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
Kaufmännische Daten | ||
eCl@ss | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) |
Nettogewicht | 1.218 g | 0,28 g |
GTIN | 5713140112483 | 5713140112490 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
europäische Zolltarifnummer | 85366990 | 85366990 |
Ursprungsland | Vietnam | Vietnam |
Packungsgröße | 1 | 1 |
Ausführung | ||
Art der Verbindung | Leiterplatte zu Kabel | Leiterplatte zu Kabel |
Kontaktanzahl | 4 | 4 |
Lieferumfang | 560 Stück auf Rolle | Musterbestellung |
Anschlussart | Reflowlötanschluss (SMT) | Reflowlötanschluss (SMT) |
Bezeichnung | ||
Kategorie | Steckverbinder | Steckverbinder |
Komponente | Grundleiste | Grundleiste |
Baureihe | har-flexicon@ | har-flexicon@ |