har-button latching function
Artikelnummer: 09 45 453 1104
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
har-button latching function
Artikelnummer: 09 45 453 1104
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Dieser Artikel benötigt zusätzlich Schutzkappen, Kontaktgeber und einen Modulhalter zur Funktionsfähigkeit. Bitte wählen Sie diese unter „Passende Produkte“ aus.
Produktdetails
Kategorie | Bedien- und Anzeigeelemente |
---|---|
Baureihe | har-button |
Komponente | Drucktaster |
Beschreibung | mit Rastfunktion |
Durchmesser der Einbauöffnung | 22,3 mm |
---|
Vorherige
Nächste