banfAK-s Metall für agg, Kette 100mm
Artikelnummer: 09 15 600 9102
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
banfAK-s Metall für agg, Kette 100mm
Artikelnummer: 09 15 600 9102
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder M23 |
Bezeichnung | Power |
Zubehörtyp | Schutzkappe |
Zubehörbeschreibung | für Anbaugehäuse |
für Kupplungsgehäuse | |
mit Kette (100 mm) |
Schutzart nach IEC 60529 | IP67 im verriegelten Zustand |
---|---|
IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im verriegelten Zustand |
Vorherige
Nächste