VarioShell® HC350/250 insulation cover
Artikelnummer: 09 40 124 9911
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
VarioShell® HC350/250 insulation cover
Artikelnummer: 09 40 124 9911
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Baureihe | Han® HC Modular |
Bezeichnung | 350 |
Gehäusebaureihe | Han® HPR VarioShell |
Zubehörtyp | Schutzkappe |
Zubehörbeschreibung | für Kabelschuh |
Bemessungsspannung | 2.500 V |
---|---|
Bemessungsstoßspannung | 12 kV |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Überspannungskategorie | II |
Isolationswiderstand | >1010 Ω |
Grenztemperatur | -40 ... +125 °C |
Vorherige
Nächste