VERSCHRAUBUNG SKV 13,5
Artikelnummer: 09 00 000 5166
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
VERSCHRAUBUNG SKV 13,5
Artikelnummer: 09 00 000 5166
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Zubehörtyp | Kabelverschraubung |
Zubehörbeschreibung | mit Zugentlastung |
Schlüsselweite | 22 |
---|---|
Schutzart nach IEC 60529 | IP68 |
Verschraubungsgröße | Pg 13,5 |
Eckmaß | 36 mm |
Vorherige
Nächste