Uni-Dicht-Verschraubung Pg21, 9-13mm
Artikelnummer: 09 00 000 5091
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Uni-Dicht-Verschraubung Pg21, 9-13mm
Artikelnummer: 09 00 000 5091
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Zubehörtyp | Kabelverschraubung |
Anzugsdrehmoment | ≤15 Nm (abhängig vom verwendeten Kabel und Dichteinsatz) |
---|---|
Schlüsselweite | 30 |
Grenztemperatur | -40 ... +130 °C |
Schutzart nach IEC 60529 | IP68 |
Verschraubungsgröße | Pg 21 |
Klemmbereich | 9 ... 13 mm |
Vorherige
Nächste