USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,1,5m
Artikelnummer: 09 45 145 5902
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,1,5m
Artikelnummer: 09 45 145 5902
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | USB |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | USBC 3.2 Gen. 2x2 |
Typ C | |
Stift | |
IP20 | |
Steckverbinder 2 | USBC 3.2 Gen. 2x2 |
Typ C | |
Stift | |
IP20 | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Merkmale | unterstützt USB Power Delivery (USB-PD) |
Kabellänge | 1,5 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 24 |
Schirmung | geschirmt |
Vorherige
Nächste