USB 3.0 IP20 Kabel 2,0m, 2x Typ A 1:1
Artikelnummer: 09 45 145 2933
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
USB 3.0 IP20 Kabel 2,0m, 2x Typ A 1:1
Artikelnummer: 09 45 145 2933
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | har-port |
Komponente | Serviceschnittstellen |
Beschreibung | USB 3.0 |
Steckverbinder 1 | IP20 USB 3.0 |
Typ A | |
Steckverbinder 2 | IP20 USB 3.0 |
Typ A |
Kabellänge | 2 m |
---|---|
Adernaufbau | 4x AWG 28/7 |
2x AWG 28/7 | |
2x AWG 24/7 | |
Schirmung | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt |
Art der Verbindung | Typ A Steckverbinder - Typ A Steckverbinder |
Befestigung | schraubbar in Gehäusewand |
Vorherige
Nächste