UNI HF Dichtverschr. M32
Artikelnummer: 19 62 000 5094
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
UNI HF Dichtverschr. M32
Artikelnummer: 19 62 000 5094
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Zubehörtyp | Kabelverschraubung |
Zubehörbeschreibung | EMV Version |
Schlüsselweite | 35 |
---|---|
Grenztemperatur | -40 ... +130 °C |
Schutzart nach IEC 60529 | IP68 |
Verschraubungsgröße | M32 |
Klemmbereich | 11,5 ... 15,5 mm |
Schirmdurchmesser | 8 ... 13,5 mm |
Eckmaß | 38,5 mm |
Vorherige
Nächste