UNI HF DICHTVERSCHR. PG 21
Artikelnummer: 09 62 000 5008
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
UNI HF DICHTVERSCHR. PG 21
Artikelnummer: 09 62 000 5008
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Zubehörtyp | Kabelverschraubung |
Zubehörbeschreibung | EMV Version |
Schlüsselweite | 30 |
---|---|
Schutzart nach IEC 60529 | IP68 |
Verschraubungsgröße | Pg 21 |
Klemmbereich | 14 ... 18 mm |
Schirmdurchmesser | 10,5 ... 14,5 mm |
Vorherige
Nächste