UNI HF DICHTVERSCHR. PG 16
Artikelnummer: 09 62 000 5006
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
UNI HF DICHTVERSCHR. PG 16
Artikelnummer: 09 62 000 5006
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Zubehörtyp | Kabelverschraubung |
Zubehörbeschreibung | EMV Version |
Schlüsselweite | 24 |
---|---|
Schutzart nach IEC 60529 | IP68 |
Verschraubungsgröße | Pg 16 |
Klemmbereich | 9 ... 13 mm |
Schirmdurchmesser | 4,5 ... 8 mm |
Vorherige
Nächste