UNI-DICHT-HALB-Verschraubung Pg16
Artikelnummer: 09 00 000 5058
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
UNI-DICHT-HALB-Verschraubung Pg16
Artikelnummer: 09 00 000 5058
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han-Compact® |
Zubehörtyp | Kabelverschraubung |
Zubehörbeschreibung | für Sockelgehäuse |
Anzugsdrehmoment | ≤6 Nm (abhängig vom verwendeten Kabel und Dichteinsatz) |
---|---|
Schlüsselweite | 27 |
Grenztemperatur | -40 ... +100 °C |
Schutzart nach IEC 60529 | IP65 |
Verschraubungsgröße | Pg 16 |
Klemmbereich | 11,5 ... 15,5 mm |
Vorherige
Nächste