UIC 558 CA 18p c-ni-m/m XLPO 1,8m
Artikelnummer: 33 50 848 4B80 018
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
UIC 558 CA 18p c-ni-m/m XLPO 1,8m
Artikelnummer: 33 50 848 4B80 018
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Steckverbinder 1 | UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM Show details |
---|---|
Steckverbinder 2 | UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | UIC 558 |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Kabeltyp | Hybrid-Kabel (Kupfer / Kupfer) |
Kabellänge | 1,8 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 18 |
Adernaufbau | 4x 4x 1,0mm² |
1x 2x 0,75 mm² | |
Kontaktanzahl | 18 |
Vorherige
Nächste