U clip with a 4-40 UNC screw for D Sub M
Artikelnummer: 09 67 002 9030
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
U clip with a 4-40 UNC screw for D Sub M
Artikelnummer: 09 67 002 9030
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Baureihe | D-Sub |
Zubehörtyp | U-Clip |
Zubehörbeschreibung | Gewinde 4-40 UNC und Schraube |
RoHS | konform mit Ausnahme |
---|---|
RoHS-Ausnahmen | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
ELV Status | konform mit Ausnahme |
China RoHS | 50 |
REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
REACH SVHC Stoffe | ja |
REACH SVHC Stoffe | Blei |
ECHA SCIP Nummer | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 Stoffe | ja |
California Proposition 65 Stoffe | Blei |
Nickel |
Vorherige
Nächste