T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 0,2m
Artikelnummer: 33 28 020 2002 002
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 0,2m
Artikelnummer: 33 28 020 2002 002
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | HARTING T1 Industrial |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | HARTING T1 Industrial |
umspritzt | |
Steckverbinder 2 | HARTING T1 Industrial |
umspritzt | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabelbeschreibung | halogenfrei |
ölbeständig | |
flammenwidrig |
Kabellänge | 0,2 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 2 |
Adernaufbau | 1x 2x AWG 22/7 |
Vorherige
Nächste