T1 Industrial plug SL-C IP20
Artikelnummer: 09 45 181 2810 XL
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
T1 Industrial plug SL-C IP20
Artikelnummer: 09 45 181 2810 XL
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | HARTING T1 Industrial |
Komponente | Kabelsteckverbinder |
Beschreibung | gerade |
Anschlussart | Crimpanschluss |
---|---|
Geschlecht | Stift |
Schirmung | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt |
Kontaktanzahl | 2 |
weitere Kontakte | + Schirmung |
Hinweise | Crimpkontakte bitte separat bestellen. |
Lieferumfang | Großverpackung |
Vorherige
Nächste