T1 Industrial jack AH-IP20 long (1 pcs.)
Artikelnummer: 09 45 281 2813 333
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
T1 Industrial jack AH-IP20 long (1 pcs.)
Artikelnummer: 09 45 281 2813 333
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | HARTING T1 Industrial |
Komponente | Leiterplattensteckverbinder |
Beschreibung | gewinkelt |
lange Ausführung |
Anschlussart | Reflowlötanschluss (THR) |
---|---|
Geschlecht | Buchse |
Schirmung | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt |
Kontaktanzahl | 2 |
weitere Kontakte | + Schirmung |
Lieferumfang | Musterbestellung |
Vorherige
Nächste