T1 Ind.jack,T1-M12 stra.,12,5mm
Artikelnummer: 21 03 339 2202
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
T1 Ind.jack,T1-M12 stra.,12,5mm
Artikelnummer: 21 03 339 2202
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | HARTING T1 Industrial |
Rundsteckverbinder M12 | |
Komponente | Leiterplattensteckverbinder |
Beschreibung | gerade |
Anschlussart | Reflowlötanschluss (THR) |
---|---|
Geschlecht | Buchse |
Schirmung | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt |
Kontaktanzahl | 2 |
weitere Kontakte | + Schirmung |
Länge der Pins | 12,5 mm |
Lieferumfang | Tray |
Vorherige
Nächste