T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 30m
Artikelnummer: 33 28 020 8004 300
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 30m
Artikelnummer: 33 28 020 8004 300
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Steckverbinder 1 | T1 Industrial plug male IP20 overm Show details |
---|---|
Steckverbinder 2 | M8 T1 Industrial plug male IP67 overm Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | HARTING T1 Industrial |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | HARTING T1 Industrial |
umspritzt | |
Steckverbinder 2 | HARTING M8 T1 Industrial |
umspritzt | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabelbeschreibung | flammenwidrig |
ölbeständig | |
halogenfrei |
Kabellänge | 30 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 2 |
Adernaufbau | 1x 2x AWG 24/7 |
Kontaktanzahl | 2 |
Vorherige
Nächste