T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 0,5m
Artikelnummer: 33 28 021 4002 005
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 0,5m
Artikelnummer: 33 28 021 4002 005
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | HARTING T1 Industrial |
Rundsteckverbinder M12 | |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | HARTING T1 Industrial |
umspritzt | |
IP20 | |
Steckverbinder 2 | M12 Single Pair Ethernet (SPE) |
Slim Design | |
gerade | |
Schraubverriegelung | |
IP65 / IP67 im gesteckten Zustand | |
Zink-Druckguss | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabelbeschreibung | halogenfrei |
ölbeständig | |
flammenwidrig |
Kabellänge | 0,5 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 2 |
Adernaufbau | 1x 2x AWG 22/7 |
Anschlussart | Crimpanschluss |
Geschlecht | Stift |
Schirmung | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt |
Kontaktanzahl | 2 |
weitere Kontakte | + Schirmung |
Kodierung | Single Pair Ethernet (SPE) |
Vorherige
Nächste