Spezial-Kabelv. M32 Kabel-Ø13-21 FBS
Artikelnummer: 19 00 000 5014
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Spezial-Kabelv. M32 Kabel-Ø13-21 FBS
Artikelnummer: 19 00 000 5014
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han® HPR EasyCon |
Zubehörtyp | Kabelverschraubung |
Zubehörbeschreibung | EMV Version |
Anzugsdrehmoment | 20 Nm |
---|---|
Schlüsselweite | 36 |
Grenztemperatur | -40 ... +100 °C |
Schutzart nach IEC 60529 | IP65 / IP68 |
Verschraubungsgröße | M32 |
Klemmbereich | 13 ... 21 mm |
Eckmaß | 40 mm |
Vorherige
Nächste