Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 5,0m
Artikelnummer: 21 34 282 9641 050
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 5,0m
Artikelnummer: 21 34 282 9641 050
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | 5+PE 1,5mm² PUR black Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | Size 15 6pole male straight overmolded Show details |
Steckverbinder 2 | Size 15 6pole female straight overmolded Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder Size 15 |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | Size 15 |
Stift gerade | |
Steckverbinder 2 | Size 15 |
Buchse gerade | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 5 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 6 |
Adernaufbau | 6x 1,5 mm² |
Vorherige
Nächste