Schraubadapter mit Befestigungsschraube
Artikelnummer: 09 00 000 5601
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Schraubadapter mit Befestigungsschraube
Artikelnummer: 09 00 000 5601
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Zubehörtyp | Schraubadapter |
Zubehörbeschreibung | Oberteil |
mit Befestigungsschraube |
Werkstoff Zubehör | Zink-Druckguss |
---|---|
Oberfläche Zubehör | verkupfert |
vernickelt | |
RoHS | konform |
ELV Status | konform |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten |
California Proposition 65 Stoffe | ja |
California Proposition 65 Stoffe | Blei |
Nickel |
Vorherige
Nächste