S15_PFT_STR-FM_F_6P_2.5mm²_0.25m
Artikelnummer: 21 15 520 0025
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
S15_PFT_STR-FM_F_6P_2.5mm²_0.25m
Artikelnummer: 21 15 520 0025
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder Size 15 |
Komponente | Wanddurchführung |
Beschreibung | mit Litzen |
für Frontmontage |
Geschlecht | Buchse |
---|---|
Schirmung | ungeschirmt |
Kontaktanzahl | 5 |
Anzahl Signalkontakte | 2 |
Anzahl Powerkontakte | 3 |
PE-Kontakt | ja |
Verriegelungsart | Bajonettverriegelung |
Hinweise | Gehäusewandstärke darf max. 5mm mit Kontermutter oder >5mm nur mit geerdete Metallgehäuse oder Kunststoffgehäuse sein. |
Lieferumfang | inkl. Kontermutter |
Vorherige
Nächste