RJI RJ45 WDF Kabel plug-jack Cat6, 4,0m
Artikelnummer: 09 45 545 1515
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
RJI RJ45 WDF Kabel plug-jack Cat6, 4,0m
Artikelnummer: 09 45 545 1515
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | RJ45 |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | RJ45 Steckverbinder |
Steckverbinder 2 | RJ45 Buchse |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 4 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 8 |
Adernaufbau | 4x 2 Twisted Pair AWG 26/7 |
Schirmung | geschirmt |
Vorherige
Nächste