RJI RJ45 10G Cat6A, 8p IP20 Koppler
Artikelnummer: 09 45 545 1560
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
RJI RJ45 10G Cat6A, 8p IP20 Koppler
Artikelnummer: 09 45 545 1560
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | HARTING RJ Industrial® |
Komponente | Koppler |
Beschreibung | RJ45 |
Schirmung | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt |
---|---|
Kontaktanzahl | 8 |
Vorherige
Nächste