RJI Koppler Gehäuse empty IP 65/67
Artikelnummer: 09 45 805 0000
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
RJI Koppler Gehäuse empty IP 65/67
Artikelnummer: 09 45 805 0000
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | HARTING RJ Industrial® |
Komponente | Koppler |
Hinweise | Einsatz separat bestellen. |
---|---|
Lieferumfang | Gehäuse |
Dichtung für 6 - 9 mm / 4,5 - 7,5 mm Kabel |
Vorherige
Nächste